{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_11_unf_ext_thr/1_6_3_11_1_unf_ext_thr/w45_o_hj.prj},{NB=W 45 O 12 HJ 16},{DES=W 45 O 12 HJ 16},{G1=1.1/16-12 UN},{GNDM1=26.987},{G1TYP=2.000},{L8=1.25},{H=10.4},{D4=36.7},{G2=1.5/16-12 UN},{GNDM2=33.3370},{G2TYP=2},{L1=47.0},{L2=37.5},{I=18.4},{D1=15.5},{D2=21.5},{SW=33},{S1=32},{OR=23.47x2.95},{OR1=23.47},{OR2=2.95},{L12=15.100},{L42=3.350},{D52=24.000},{D32=23.190},{D42=30.180},{L22=24.300},{L32=9.500},{I1=23.100},{I2=8.200},{F=3.400},{D11=20.000},{D22=23.190},{D33=30.180},{D44=30.350},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45OHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45OHJ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.