{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_11_unf_ext_thr/1_6_3_11_1_unf_ext_thr/w45_o_hj.prj},{NB=W 45 O 20 HJ},{DES=W 45 O 20 HJ},{G1=1.5/8-12 UN},{GNDM1=41.275},{G1TYP=2.000},{L8=1.25},{H=10.4},{D4=55.0},{G2=1.5/8-12 UN},{GNDM2=41.2750},{G2TYP=2},{L1=48.5},{L2=40.5},{I=18.4},{D1=27.5},{D2=27.5},{SW=41},{S1=50},{OR=37.47x3.0},{OR1=37.47},{OR2=3.00},{L12=15.100},{L42=3.350},{D52=38.280},{D32=29.130},{D42=38.120},{L22=27.500},{L32=9.800},{I1=24.300},{I2=9.500},{F=3.400},{D11=26.000},{D22=29.130},{D33=38.120},{D44=38.280},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45OHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45OHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.