{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_12_unf_nut_thr/1_6_3_12_1_unf_ext_thr/w45_aj_hj_asmtab.prj},{NB=W45 AJ 04 HJ},{DES=W45 AJ 04 HJ},{G1=7/16-20 UNF},{G1X=11.11250},{P1=1.27000},{G2=7/16-20 UNF},{G2X=11.11250},{P2=1.27000},{SW=12},{S1=14},{S2=0},{VERS=1},{VERSX=0},{VERSGEW=0},{L1=15.2},{L2=4.0},{L3=2.5},{L4=4.0},{D1=4.0},{D2=7.35},{D3=9.50},{D4=11.6},{D5=7.50},{A1=18.50},{A2=14.00},{A3=5.10},{A4=2.30},{A5=0.00},{B1=4.40},{B2=4.90},{B3=9.15},{B4=11.60},{B5=9.15},{R=0.76},{PPATH=../../assemblies/w45_aj_hj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45AJHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45AJHJ}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。