{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_1_bsp_ext_thr/1_6_3_1_2_orfs_ext_thr/w45_hrok_hjof.prj},{NB=W 45 HRO K 16 HJOF 12},{DES=W 45 HRO K 16 HJOF 12},{G1=G 1},{OR1D11=43.5},{OR1L10=2.6},{OR1L8=1.2},{OR1D4=45.6},{GNDM1=33.249},{G2=1.3/16-12 UN},{OR2D2=22.17},{OR2D4=21.65},{GNDM2=30.1620},{G2TYP=2},{D1=21.5},{D2=15.5},{D3=45.6},{L1=44.0},{L2=26.7},{I=17.3},{L3=31.5},{SW=33},{S1=41},{H=11.9},{OR1=29.74x3.53},{OR11=29.74},{OR12=3.53},{OR2=18.77x1.78},{OR21=18.77},{OR22=1.78},{I1=17.000},{L53=3.700},{D53=27.000},{D22=22.370},{D42=21.650},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45HROKHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45HROKHJOF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。