{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_2_bspt_conical_ext_thr/1_6_3_2_5_unf_ext_thr/w45_hrk_hb.prj},{NB=W45 HRK 04 HB},{DES=W45 HRK 04 HB},{G1=R 1/4},{G1X=13.157},{KDA=11.445},{P1=1.337},{G2=G 1/4},{G2X=13.15700},{P2=1.33700},{SW=17},{S1=0},{VERS=1},{VERSX=0},{VERSGEW=0},{A1=20.5},{A2=14.0},{A3=9.8},{A4=6.0},{A5=0.0},{VERSY=0},{B1=4.0},{B2=8.4},{B3=16.6},{B4=0.00},{R=0.76},{L1=21.00},{L2=11.00},{L3=0.00},{D1=4.70},{D2=10.40},{D3=16.60},{D4=11.05},{L4=3.00},{D5=0.00},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45HRKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45HRKHB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.