{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_2_bspt_conical_ext_thr/1_6_3_2_5_unf_ext_thr/w45_hrk_hb.prj},{NB=W45 HRK 12 HB 16},{DES=W45 HRK 12 HB 16},{G1=R 3/4},{G1X=26.441},{KDA=24.117},{P1=1.814},{G2=G 1},{G2X=33.24900},{P2=2.30900},{SW=36},{S1=0},{VERS=11},{VERSX=1},{VERSGEW=0},{A1=32.0},{A2=20.0},{A3=14.9},{A4=9.5},{A5=0.0},{VERSY=0},{B1=15.0},{B2=21.4},{B3=35.6},{B4=0.00},{R=1.00},{L1=35.00},{L2=19.00},{L3=0.00},{D1=22.20},{D2=28.70},{D3=35.60},{D4=29.82},{L4=5.00},{D5=0.00},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45HRKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45HRKHB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.