{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_7_npt_ext_thr/1_6_3_7_2_orfs_ext_thr/w45_hn_hjof_asmtab.prj},{NB=W45 HN 08 HJOF 06},{DES=W45 HN 08 HJOF 06},{G1=11/16-16 UN},{G1X=17.46250},{P1=1.60020},{G2=1/2-14 NPTF},{KDA=0.75843},{G2X=21.33600},{P2=0.07143},{SW=22},{O=9.25x1.78},{VERS=7},{VERSGEW=1},{VERSX=0},{VERSY=0},{A1=19.0},{A2=11.5},{B1=6.50},{A3=3.3},{B2=21.60},{B3=15.10},{A4=2.6},{A5=1.34},{B4=12.80},{B5=12.25},{A6=0.00},{L1=36.600},{L2=15.400},{L3=19.900},{L4=2.500},{D1=11.900},{D2=15.900},{D3=21.600},{D5=0.000},{PPATH=../../assemblies/w45_hn_hjof_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45HNHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45HNHJOF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.