{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_12_orfs_nut_thr/1_6_4_12_1_orfs_ext_thr/w90_ajf_hjof.prj},{NB=W90 AJF 06 HJOF},{DES=W90 AJF 06 HJOF},{G1=11/16-16 UN},{G2=11/16-16 UN},{GNDM=17.462},{SW=19},{S1=22},{OR=9.25x1.78},{L1=25.000},{L2=29.000},{I1=11.000},{D1=6.500},{D2=12.600},{D4=12.250},{PP=9.250},{TYP=2},{D10=21.000},{D12=17.800},{D13=21.000},{L10=17.000},{L13=9.500},{L14=4.000},{L16=40.000},{L20=7.000},{L53=2.800},{D53=15.100},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90AJFHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90AJFHJOF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.