{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_13_unf_ext_thr/1_6_4_13_5_unf_ext_thr/w90_o_hj.prj},{NB=W 90 O 06 HJ 05},{DES=W 90 O 06 HJ 05},{G1=9/16-18 UNF},{GNDM1=14.288},{G1TYP=1},{G2=1/2-20 UNF},{GNDM2=12.7000},{G2TYP=1},{L24=32.0},{L4=24.0},{D1=7.5},{D2=6.0},{L3=19.600},{I2=14.000},{SW=14},{S1=17},{H=6.9},{OR=11.89x1.98},{OR1=11.89},{OR2=1.98},{L8=0.90},{D4=20.2},{D32=6.480},{D42=10.690},{D52=12.240},{D62=10.850},{L32=5.100},{L42=2.050},{L52=2.100},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90OHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90OHJ}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir