{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_13_unf_ext_thr/1_6_4_13_5_unf_ext_thr/w90_o_hj.prj},{NB=W 90 O 08 HJ},{DES=W 90 O 08 HJ},{G1=3/4-16 UNF},{GNDM1=19.050},{G1TYP=1},{G2=3/4-16 UNF},{GNDM2=19.0500},{G2TYP=1},{L24=37.0},{L4=32.0},{D1=10.0},{D2=9.9},{L3=22.400},{I2=16.700},{SW=19},{S1=22},{H=7.9},{OR=16.36x2.21},{OR1=16.36},{OR2=2.21},{L8=1.00},{D4=25.7},{D32=10.820},{D42=16.610},{D52=16.760},{D62=16.760},{L32=6.600},{L42=2.250},{L52=2.600},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90OHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90OHJ}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.