{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_13_unf_ext_thr/1_6_4_13_5_unf_ext_thr/w90_o_hj.prj},{NB=W 90 O 08 HJ 10},{DES=W 90 O 08 HJ 10},{G1=3/4-16 UNF},{GNDM1=19.050},{G1TYP=1},{G2=7/8-14 UNF},{GNDM2=22.2250},{G2TYP=1},{L24=39.0},{L4=37.0},{D1=10.0},{D2=12.3},{L3=22.400},{I2=19.300},{SW=22},{S1=22},{H=7.9},{OR=16.36x2.21},{OR1=16.36},{OR2=2.21},{L8=1.00},{D4=25.7},{D32=13.690},{D42=19.480},{D52=16.760},{D62=19.630},{L32=7.000},{L42=2.250},{L52=2.900},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90OHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90OHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.