{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_2_bsp_ext_thr/1_6_4_2_1_bsp_ext_thr/w90_hrok_hb.prj},{NB=W90 HROK 08 HB},{DES=W90 HROK 08 HB},{G1=G 1/2},{GNDM1=20.955},{G2=G 1/2},{GNDM2=20.9550},{L8=1.2},{L10=1.9},{D11=28.5},{D12=23.300},{D1=12.3},{D2=11.1},{D4=29.1},{L1=43.0},{L2=34.0},{I1=26.100},{I2=14.000},{SW=22},{S1=27},{H=8.6},{OR=17.86x2.62},{OR1=17.86},{OR2=2.62},{R1HB=1.200},{L5HB=4.000},{D3HB=17.500},{D6HB=18.400},{D7HB=21.300},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90HROKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90HROKHB}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen