{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_2_bsp_ext_thr/1_6_4_2_1_bsp_ext_thr/w90_hrok_hb.prj},{NB=W90 HROK 12 HB},{DES=W90 HROK 12 HB},{G1=G 3/4},{GNDM1=26.441},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.4410},{L8=1.2},{L10=1.9},{D11=34.5},{D12=28.600},{D1=15.5},{D2=16.7},{D4=36.4},{L1=50.0},{L2=41.0},{I1=26.100},{I2=16.000},{SW=27},{S1=36},{H=8.6},{OR=23.47x2.62},{OR1=23.47},{OR2=2.62},{R1HB=1.200},{L5HB=4.000},{D3HB=22.900},{D6HB=23.900},{D7HB=26.700},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90HROKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90HROKHB}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。