{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_2_bsp_ext_thr/1_6_4_2_1_bsp_ext_thr/w90_hrok_hb.prj},{NB=W90 HROK 12 HB 08},{DES=W90 HROK 12 HB 08},{G1=G 3/4},{GNDM1=26.441},{G2=G 1/2},{GNDM2=20.9550},{L8=1.2},{L10=1.9},{D11=34.5},{D12=28.600},{D1=15.5},{D2=11.1},{D4=36.4},{L1=50.0},{L2=39.0},{I1=26.100},{I2=14.000},{SW=27},{S1=36},{H=8.6},{OR=23.47x2.62},{OR1=23.47},{OR2=2.62},{R1HB=1.200},{L5HB=4.000},{D3HB=17.500},{D6HB=18.400},{D7HB=21.300},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90HROKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90HROKHB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.