{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_2_bsp_ext_thr/1_6_4_2_5_orfs_ext_thr/w90_hrok_hjof.prj},{NB=W 90 HRO K 06 HJOF 04},{DES=W 90 HRO K 06 HJOF 04},{G1=G 3/8},{OR1D11=23.5},{OR1L10=1.9},{OR1L8=1.0},{OR1D4=24.0},{GNDM1=16.662},{G2=9/16-18 UNF},{OR2D2=11.00},{OR2D4=10.62},{GNDM2=14.2880},{G2TYP=1},{D1=9.9},{D2=4.5},{D3=24.0},{L1=35.8},{L2=24.7},{I=11.1},{L3=24.0},{SW=16},{S1=22},{H=7.1},{OR1=13.94x2.62},{OR11=13.94},{OR12=2.62},{OR2=7.65x1.78},{OR21=7.65},{OR22=1.78},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90HROKHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90HROKHJOF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.