{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_2_bsp_ext_thr/1_6_4_2_6_unf_ext_thr/w90_hrok_hj.prj},{NB=W90 HROK 08 HJ 06},{DES=W90 HROK 08 HJ 06},{D2HJ=12.240},{D3HJ=12.090},{D4HJ=8.080},{L2HJ=14.100},{L4HJ=5.200},{L6HJ=2.300},{G1=G 1/2},{GNDM1=20.955},{G2=9/16-18 UNF},{GNDM2=14.2880},{G2TYP=1},{L8=1.2},{L10=1.9},{D11=28.5},{D12=23.300},{D1=12.3},{D2=7.5},{D4=29.1},{L1=43.0},{L2=27.0},{I1=26.100},{I2=14.100},{SW=22},{S1=27},{H=8.6},{OR=17.86x2.62},{OR1=17.86},{OR2=2.62},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90HROKHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90HROKHJ}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen