{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_6_l_shaped/1_6_6_2_bsp_nut_thr/1_6_6_2_1_bsp_ext_thr/l_ab_hb.prj},{NB=L AB 16 HB},{DES=L AB 16 HB},{G1=G 1},{G2=G 1},{GNDM=33.249},{SW=36},{S1=41},{L1=47.000},{L2=49.000},{I1=19.000},{D1=20.400},{D10=34.800},{D11=33.600},{D12=34.000},{D13=37.800},{L10=27.500},{L11=16.000},{L13=14.860},{L14=5.500},{L15=2.600},{L16=65.000},{L53=5.000},{D33=28.700},{D63=29.900},{D73=33.500},{R13=1.600},{L3=10.500},{D5=24.600},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/LABHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/LABHB}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen