{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_6_l_shaped/1_6_6_2_bsp_nut_thr/1_6_6_2_1_bsp_ext_thr/l_ab_hb.prj},{NB=L AB 32 HB},{DES=L AB 32 HB},{G1=G 2},{G2=G 2},{GNDM=59.614},{SW=60},{S1=70},{L1=64.000},{L2=62.000},{I1=25.000},{D1=43.500},{D10=63.900},{D11=62.400},{D12=60.500},{D13=68.500},{L10=39.500},{L11=21.500},{L13=20.360},{L14=7.000},{L15=3.550},{L16=85.000},{L53=5.000},{D33=54.600},{D63=53.600},{D73=60.000},{R13=1.600},{L3=16.100},{D5=50.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/LABHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/LABHB}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.