{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_7_t_shaped/1_6_7_10_unf_nut_thr/1_6_7_10_1_unf_ext_thr/t_aj_hj.prj},{NB=T AJ 16 HJ},{DES=T AJ 16 HJ},{G1=1.5/16-12 UN},{G2=1.5/16-12 UN},{GNDM=33.337},{SW=33},{S1=41},{L1=46.000},{L2=35.700},{L3=52.500},{D1=21.500},{D2=21.500},{D19=27.800},{L36=15.100},{L23=23.100},{L43=8.200},{L63=3.400},{D23=30.350},{D33=30.180},{D43=23.190},{L1N=28.000},{L2N=24.400},{L3N=14.200},{D1N=33.700},{D2N=27.610},{D3N=41.000},{CN=0.250},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/TAJHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/TAJHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.