{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_8_caps/1_6_8_7_npt_ext_thr/verschluss_hn_va.prj},{NB=VERSCHLUSS HN 08 VA},{DES=VERSCHLUSS HN 08 VA},{G1=NPT 1/2-14},{GNDM=21.336},{SW=22},{L=27.00},{L1=5.000},{L2=20.000},{L3=13.600},{D1=12.000},{D2=16.300},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/VERSCHLUSSHNVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/VERSCHLUSSHNVA}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.