{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_1_flat_seal/pn_ajf.prj},{NB=PN 06 AJF 10},{DES=PN 06 AJF 10},{DN=6},{S=4},{HS=1/4\"},{G1=UN 11/16\" -16},{NDM=0.6875},{UN=UN16},{L1=51.5},{S1=21.5},{L4=2.000},{L5=3.500},{L7=28.000},{L9=4.500},{L10=18.000},{D2=0.000},{L11=0.000},{D3=15.750},{D4=0.000},{L6=0.000},{D5=7.500},{D6=4.000},{L8=0.000},{D61=0.000},{D7=10.500},{D8=5.500},{D9=13.500},{NL1=17.000},{NL2=4.000},{NL3=0.000},{NL5=2.000},{ND1=17.800},{ND3=0.000},{NR3=0.000},{GL1=60.000},{GL4=0.000},{GD1=0.000},{VERS=2.000},{CR1=8.000},{CR2=16.000},{CW1=1.000},{CW2=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.