{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_1_flat_seal/pn_ajf.prj},{NB=PN 32 AJF},{DES=PN 32 AJF},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{G1=UN 1.11/16\" -12},{NDM=1.6875},{UN=UN12},{L1=92.5},{S1=49.5},{L4=3.500},{L5=6.000},{L7=54.500},{L9=7.000},{L10=28.500},{D2=39.700},{L11=1.300},{D3=40.550},{D4=0.000},{L6=0.000},{D5=32.500},{D6=26.000},{L8=0.000},{D61=0.000},{D7=37.000},{D8=0.000},{D9=37.000},{NL1=27.500},{NL2=7.000},{NL3=0.000},{NL5=2.000},{ND1=43.500},{ND3=0.000},{NR3=0.000},{GL1=106.000},{GL4=0.000},{GD1=0.000},{VERS=2.000},{CR1=33.000},{CR2=46.000},{CW1=1.000},{CW2=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.