{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_1_flat_seal/pn_ajf_45.prj},{NB=PN 13 AJF 45},{DES=PN 13 AJF 45},{DN=12},{S=8},{HS=1/2\"},{G1=UN 13/16\" -16},{NDM=0.8125},{UN=UN16},{L12=57.0},{L1=78.0},{L2=17.0},{S1=23.5},{L4=2.500},{L5=4.000},{L7=29.500},{L9=5.000},{L10=21.000},{D2=0.000},{L11=0.000},{D3=18.900},{D4=0.000},{L6=0.000},{D5=13.500},{D6=9.500},{L8=0.000},{D61=0.000},{D7=17.000},{D8=0.000},{D9=17.000},{NL1=20.000},{NL2=5.000},{NL3=0.000},{NL5=2.000},{ND1=21.000},{ND3=0.000},{NR3=0.000},{GL1=67.000},{GL4=0.000},{GD1=0.000},{VERS=2.000},{CR1=14.000},{CR2=24.000},{CW1=1.000},{CW2=0.500},{R=25.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJF45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJF45}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。