{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_1_flat_seal/pn_ajf_90.prj},{NB=PN 25 AJF 90},{DES=PN 25 AJF 90},{DN=25},{S=16},{HS=1\"},{G1=UN 1.7/16\" -12},{NDM=1.4375},{UN=UN12},{L1=127.0},{L2=63.5},{L12=83.5},{S1=41},{L4=3.000},{L5=5.000},{L7=47.000},{L9=7.000},{L10=28.500},{D2=33.350},{L11=1.300},{D3=34.200},{D4=0.000},{L6=0.000},{D5=26.000},{D6=19.500},{L8=0.000},{D61=0.000},{D7=30.000},{D8=0.000},{D9=30.000},{NL1=27.500},{NL2=7.000},{NL3=0.000},{NL5=2.000},{ND1=37.000},{ND3=0.000},{NR3=0.000},{GL1=97.000},{GL4=0.000},{GD1=0.000},{VERS=2.000},{CR1=26.500},{CR2=38.000},{CW1=1.000},{CW2=0.500},{R=40.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJF90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJF90}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。