{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_2_74_inner_cones/pn_ajk_90.prj},{NB=PN 06 AJK 90},{DES=PN 06 AJK 90},{DN=6},{S=4},{HS=1/4\"},{G1=UNF 7/16\" -20},{NDM=0.4375},{L1=50.0},{L2=17},{S1=14},{H2=18.500},{H3=4.000},{H4=4.000},{H5=23.500},{H7=5.000},{D10=8.150},{D11=4.000},{D12=12.000},{D13=9.500},{D14=7.490},{D15=7.000},{D16=4.000},{R=18.000},{L1N=47.000},{L3=28.000},{L4=2.000},{L5=2.500},{L6=2.000},{D2=10.500},{D3=7.500},{D4=13.000},{D5=8.000},{D8=0.000},{D9=4.000},{H1=26.500},{NL=16.500},{NL1=3.000},{NL2=7.800},{NL3=2.900},{NL4=5.800},{ND1=11.500},{ND2=12.400},{ND3=11.500},{ND4=13.900},{NH=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJK90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJK90}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen