{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_2_74_inner_cones/pn_ajk_90.prj},{NB=PN 16 AJK 20 90},{DES=PN 16 AJK 20 90},{DN=16},{S=10},{HS=5/8\"},{G1=UN 1.1/16\" -12},{NDM=1.0625},{L1=69.8},{L2=28},{S1=32},{H2=33.000},{H3=6.000},{H4=5.500},{H5=42.000},{H7=5.500},{D10=20.150},{D11=15.000},{D12=26.000},{D13=24.500},{D14=21.590},{D15=20.850},{D16=15.000},{R=35.000},{L1N=61.000},{L3=34.000},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=3.000},{D2=21.000},{D3=17.000},{D4=23.000},{D5=20.000},{D8=15.000},{D9=12.500},{H1=44.000},{NL=26.500},{NL1=4.500},{NL2=12.200},{NL3=4.400},{NL4=8.700},{ND1=27.300},{ND2=29.000},{ND3=28.100},{ND4=31.800},{NH=2.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJK90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJK90}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen