{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_2_bsp_cylin/2_3_2_2_1_flat_seal/pn_hr.prj},{NB=PN 13 HR 10},{DES=PN 13 HR 10},{DN=12},{S=8},{HS=1/2''},{G1=G 3/8'' -19},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{L1=57.0},{S1=22},{R=1.200},{L9=2.500},{L6=1.500},{L5=3.000},{L4=2.500},{L7=12.500},{L8=3.000},{HN=5.500},{L2=7.500},{D5=13.500},{D6=9.500},{D1=12.000},{DN1=13.300},{D2=17.500},{D3=17.000},{D4=20.000},{CHR=0.300},{D8=14.700},{D7=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.