{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_3_bsp_nut/2_3_2_3_2_60_seal_head/pn_ab.prj},{NB=PN 20 AB 16},{DES=PN 20 AB 16},{DN=19},{S=12},{HS=3/4\"},{G1=G 5/8\" -14},{L1=61.0},{S1=30},{L4=3.000},{L5=4.000},{L7=39.000},{L9=5.500},{L10=7.500},{D2=0.000},{L11=0.000},{D3=20.500},{D4=27.000},{D5=19.500},{D6=15.000},{L8=44.000},{D61=12.500},{D7=24.000},{D8=16.800},{D9=17.400},{NL1=22.000},{NL2=4.500},{NL3=6.000},{NL5=9.500},{ND1=23.500},{ND3=24.600},{NDM=22.911},{NR3=10.000},{GL1=71.000},{GL4=4.400},{GD1=25.700},{VERS=2.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAB}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.