{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_3_bsp_nut/2_3_2_3_2_60_seal_head/pn_ab_90.prj},{NB=PN 10 AB 13 90},{DES=PN 10 AB 13 90},{DN=10},{S=6},{L1=63.0},{L2=38.0},{S1=27},{L3=46.000},{L4=2.000},{L5=3.500},{L6=2.500},{L7=29.500},{L9=4.500},{L10=8.500},{L11=0.000},{L12=0.000},{D12=0.000},{D2=9.500},{D3=18.500},{D9=15.700},{D4=13.500},{D5=10.500},{D7=13.500},{D6=7.000},{L8=0.000},{D61=0.000},{D8=13.500},{D13=11.000},{NL1=20.000},{NL2=4.500},{NL3=5.500},{NL5=0.000},{ND1=21.500},{ND3=22.600},{NDM=20.955},{NR3=0.000},{GL1=45.000},{GL4=0.000},{GD1=0.000},{VERS=1.000},{RR=17.000},{CR1=11.000},{CR2=20.000},{CW1=1.000},{CW2=0.500},{VERS2=2},{HS=3/8\"},{G1=G 1/2\" -14},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAB90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.