{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_4_flanges/2_3_2_4_1_conn_3000/pn_sf.prj},{NB=PN 13 SF 20},{DES=PN 13 SF 20},{DN=12},{S=8},{HS=1/2\"},{FS=3/4\"},{D=38.10},{H=6.80},{L1=80.5},{L3=29.500},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=3.000},{D2=17.500},{D3=13.500},{D4=20.000},{D5=18.000},{D6=31.750},{D7=31.600},{D8=21.000},{D9=9.500},{H2=14.000},{VERS=2},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNSF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNSF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.