{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_4_flanges/2_3_2_4_1_conn_3000/pn_sf.prj},{NB=PN 76 SF 60},{DES=PN 76 SF 60},{DN=75},{S=48},{HS=3\"},{FS=2.1/2\"},{D=84.00},{H=9.53},{L1=166.0},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{D9=0.000},{H2=0.000},{VERS=22},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNSF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNSF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.