{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_5_metric_cylin/2_3_2_5_3_24_inner_french_metric/pn_hlf_pn_hsf.prj},{NB=PN 16 HLF},{DES=PN 16 HLF},{DN=16},{S=10},{HS=5/8\"},{SER=Light},{G1=M 27 x 1.5},{PD=18},{NDM=27.000},{P=1.500},{L1=62.7},{S1=28},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=1.500},{L7=34.000},{L71=7.500},{L9=3.000},{L10=12.000},{D3=24.700},{D4=23.000},{D5=17.000},{D6=12.500},{D7=21.000},{D8=15.000},{D9=20.300},{D10=18.000},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHLF/PNHSF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHLF/PNHSF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.