{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_5_metric_cylin/2_3_2_5_3_24_inner_french_metric/pn_hlf_pn_hsf.prj},{NB=PN 20 HSF},{DES=PN 20 HSF},{DN=19},{S=12},{HS=3/4\"},{SER=Heavy},{G1=M 33 x 1.5},{PD=25},{NDM=33.000},{P=1.500},{L1=69.5},{S1=34},{L4=3.000},{L5=4.000},{L6=1.500},{L7=39.000},{L71=12.000},{L9=4.000},{L10=14.000},{D3=30.700},{D4=27.000},{D5=19.500},{D6=15.000},{D7=24.000},{D8=21.000},{D9=27.900},{D10=25.000},{R1=1.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHLF/PNHSF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHLF/PNHSF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.