{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_2_24_seal_din_2353/pn_afl.prj},{NB=PN 06 AFL 08},{DES=PN 06 AFL 08},{DN=6},{S=4},{HS=1/4''},{G1=M 16 x 1.5},{PD=10},{NDM=16.000},{P=1.500},{L1=47.5},{S1=19},{L2=14.000},{L3=5.500},{L4=7.000},{L5=3.500},{L6=2.000},{D1=10.000},{D2=14.000},{D3=13.200},{D4=4.000},{D5=5.400},{D6=7.500},{D7=10.000},{DN1=6.700},{L7=0.000},{D8=0.000},{R=2.000},{LN1=16.000},{LN2=11.000},{LNT=8.000},{DN2=17.000},{DN3=10.000},{CHRN1=0.200},{CHRN2=0.000},{DN4=0.000},{L=51.000},{LN5=0.000},{L10=9.700},{LN6=0.000},{DN5=0.000},{DN6=0.000},{LN7=0.000},{CTRL=2.000},{CHRN=1.000},{L11=0.000},{D9=0.000},{DS1=16.000},{DS2=8.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAFL},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAFL}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.