{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_2_24_seal_din_2353/pn_afl.prj},{NB=PN 25 AFL},{DES=PN 25 AFL},{DN=25},{S=16},{HS=1''},{G1=M 36 x 2},{PD=28},{NDM=36.000},{P=2.000},{L1=75.0},{S1=41},{L2=20.000},{L3=6.500},{L4=9.500},{L5=5.000},{L6=3.000},{D1=30.000},{D2=33.500},{D3=31.200},{D4=19.500},{D5=24.000},{D6=26.000},{D7=30.000},{DN1=26.000},{L7=0.000},{D8=0.000},{R=2.000},{LN1=21.000},{LN2=15.000},{LNT=11.000},{DN2=36.700},{DN3=30.300},{CHRN1=0.250},{CHRN2=0.250},{DN4=0.000},{L=80.000},{LN5=0.000},{L10=10.000},{LN6=0.000},{DN5=0.000},{DN6=0.000},{LN7=0.000},{CTRL=1.000},{CHRN=0.500},{L11=0.000},{D9=0.000},{DS1=38.000},{DS2=26.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAFL},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAFL}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen