{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_1_straight/pn_aol.prj},{NB=PN 16 AOL 13},{DES=PN 16 AOL 13},{VERS=0.000},{DN=16},{S=10},{PD=15},{NDM=22.000},{P=1.500},{L1=58.0},{S1=27},{OR2=2.000},{L3=34.000},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=18.500},{L7=17.500},{L8=15.500},{L9=10.500},{L10=7.000},{L11=2.600},{H1=1.500},{D2=21.000},{D3=17.500},{D4=23.000},{D5=17.800},{D9=12.500},{D10=9.500},{D11=18.000},{D12=20.000},{D13=15.500},{CH=0.000},{VERSN=1.000},{ND1=22.500},{ND2=23.500},{ND3=20.300},{ND4=26.800},{NL=17.000},{NL1=13.000},{NL2=5.500},{NL3=8.500},{TL=0.000},{RDI=0.000},{RDA=0.000},{L1N=60.500},{L12=3.900},{D14=24.600},{L13=1.360},{CH1=0.000},{HS=5/8\"},{G1=M 22 x 1.5},{OR=12.0 x 2.0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAOL}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.