{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_1_straight/pn_aol.prj},{NB=PN 32 AOL},{DES=PN 32 AOL},{VERS=0.000},{DN=31},{S=20},{PD=35},{NDM=45.000},{P=2.000},{L1=94.5},{S1=50},{OR2=2.500},{L3=54.500},{L4=3.500},{L5=6.000},{L6=30.500},{L7=0.000},{L8=15.000},{L9=12.500},{L10=9.000},{L11=3.200},{H1=1.900},{D2=37.000},{D3=32.500},{D4=38.000},{D5=38.000},{D9=26.000},{D10=0.000},{D11=39.000},{D12=42.000},{D13=36.000},{CH=0.000},{VERSN=2.000},{ND1=45.700},{ND2=0.000},{ND3=38.400},{ND4=0.000},{NL=24.000},{NL1=17.000},{NL2=0.000},{NL3=0.000},{TL=13.000},{RDI=33.000},{RDA=46.000},{L1N=99.000},{L12=0.000},{D14=0.000},{L13=2.180},{CH1=0.000},{HS=1.1/4\"},{G1=M 45 x 2},{OR=32.0 x 2.5},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAOL}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.