{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_1_straight/pn_aos.prj},{NB=PN 20 AOS 25},{DES=PN 20 AOS 25},{DN=19},{S=12},{NDM=42},{P=2.0},{PD=30},{L1=83.0},{SW1=50},{ORD1=25.0},{ORD=2.5},{VERS=22},{D1=36.000},{L2=39.000},{D2=19.700},{L3=9.500},{D3=18.000},{D4=24.000},{L4=3.000},{L5=5.000},{D5=30.000},{L6=15.900},{ROT1=45.000},{L7=9.000},{D6=33.800},{D7=19.500},{ROT2=24.000},{L8=2.650},{L9=3.200},{H1=1.800},{ROHR=15.000},{ROHR2=0.000},{VERS1=1},{L10=0.000},{L11=14.000},{L12=4.500},{L13=4.500},{H2=0.350},{N1=5.000},{SNL=0.000},{SND=0.000},{L14=91.000},{NH=29.500},{TL=15.500},{ND1=43.000},{ND2=30.000},{NL1=18.000},{NL2=20.000},{NCH=0.200},{RD1=38.000},{RD2=20.000},{HS=3/4\"},{G1=M 42 x 2},{OR=25.0 x 2.5},{INFO=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.