{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_2_angle_45/pn_aol_45.prj},{NB=PN 20 AOL 45},{DES=PN 20 AOL 45},{VERS=1.000},{VERSH=0.000},{DN=19},{S=12},{PD=22},{NDM=30.000},{P=2.000},{L1=106.0},{L2=27.0},{S1=36},{OR2=2.000},{L3=39.000},{L4=3.000},{L5=5.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=6.000},{L9=10.000},{L10=7.000},{L11=2.600},{H1=1.500},{D2=24.000},{D3=19.500},{D4=0.000},{D5=24.000},{D9=15.000},{D10=0.000},{D11=25.000},{D12=27.700},{CH=0.000},{ND2=0.000},{ND1=30.700},{ND3=24.300},{ND4=0.000},{NL=20.500},{NL1=14.500},{NL2=0.000},{NL3=0.000},{TL=10.500},{RDI=20.000},{RDA=31.000},{L12=0.000},{D14=0.000},{L13=1.590},{CH1=0.000},{R=35.000},{D13=24.000},{L14=3.500},{D51=21.500},{HS=3/4\"},{G1=M 30 x 2},{OR=20.0 x 2.0},{INFO=HTML (Online)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.