{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_2_angle_45/pn_aol_45.prj},{NB=PN 25 AOL 20 45},{DES=PN 25 AOL 20 45},{VERS=2.000},{VERSH=1.000},{DN=25},{S=16},{PD=22},{NDM=30.000},{P=2.000},{L1=113.0},{L2=29.5},{S1=36},{OR2=2.000},{L3=47.000},{L4=3.000},{L5=4.000},{L6=4.500},{L7=20.000},{L8=6.000},{L9=11.000},{L10=7.000},{L11=2.600},{H1=1.500},{D2=30.000},{D3=26.000},{D4=31.000},{D5=24.000},{D9=19.500},{D10=15.000},{D11=25.000},{D12=27.700},{CH=0.000},{ND2=32.000},{ND1=30.800},{ND3=27.900},{ND4=35.800},{NL=20.500},{NL1=15.500},{NL2=5.000},{NL3=9.000},{TL=0.000},{RDI=0.000},{RDA=0.000},{L12=4.800},{D14=32.200},{L13=1.590},{CH1=0.000},{R=40.000},{D13=33.000},{L14=3.500},{D51=27.000},{HS=1\"},{G1=M 30 x 2},{OR=20.0 x 2.0},{INFO=HTML (Online)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.