{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_3_angle_90/pn_aol_90.prj},{NB=PN 13 AOL 16 90},{DES=PN 13 AOL 16 90},{VERS=3.000},{VERSH=0.000},{DN=12},{S=8},{PD=18},{NDM=26.000},{P=1.500},{L1=83.5},{L2=50.5},{S1=32},{OR2=2.000},{L14=3.000},{L3=29.500},{L4=2.500},{L5=4.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=4.000},{L9=11.700},{L10=8.000},{L11=2.600},{H1=1.500},{D2=17.500},{D3=13.500},{D4=0.000},{D5=18.000},{D9=9.500},{D10=0.000},{D11=21.200},{D12=23.000},{CH=0.000},{ND2=0.000},{ND1=27.000},{ND3=18.000},{ND4=0.000},{NL=18.500},{NL1=11.500},{NL2=0.000},{NL3=0.000},{TL=8.500},{RDI=14.000},{RDA=24.000},{L12=0.000},{D14=0.000},{L13=2.120},{CH1=1.000},{R=25.000},{D13=17.500},{D51=14.000},{HS=1/2\"},{G1=M 26 x 1.5},{OR=15.0 x 2.0},{INFO=HTML (Online)}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.