{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_3_angle_90/pn_aol_90.prj},{NB=PN 32 AOL 40 90},{DES=PN 32 AOL 40 90},{VERS=3.000},{VERSH=0.000},{DN=31},{S=20},{PD=42},{NDM=52.000},{P=2.000},{L1=173.0},{L2=95.0},{S1=60},{OR2=2.500},{L14=4.000},{L3=54.500},{L4=3.500},{L5=6.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=4.500},{L9=15.900},{L10=9.000},{L11=3.200},{H1=1.900},{D2=37.000},{D3=32.500},{D4=0.000},{D5=42.000},{D9=26.000},{D10=0.000},{D11=46.200},{D12=49.000},{CH=1.000},{ND2=0.000},{ND1=53.000},{ND3=42.300},{ND4=0.000},{NL=24.500},{NL1=16.000},{NL2=0.000},{NL3=0.000},{TL=12.500},{RDI=33.000},{RDA=46.000},{L12=0.000},{D14=0.000},{L13=1.710},{CH1=1.000},{R=50.000},{D13=37.000},{D51=34.500},{HS=1.1/4\"},{G1=M 52 x 2},{OR=38.0 x 2.5},{INFO=HTML (Online)}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.