{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_3_24_seal_din_2353_o_ring/2_3_2_6_3_3_angle_90/pn_aos_90.prj},{NB=PN 06 AOS 04 90},{DES=PN 06 AOS 04 90},{DN=6},{S=4},{NDM=16},{P=1.5},{PD=8},{L1=55.0},{L2=32.5},{SW1=19},{ORD1=6.0},{ORD=1.5},{VERS=3},{D1=13.800},{L21=28.000},{D2=6.700},{L3=7.000},{D3=5.400},{D4=10.500},{D41=10.500},{L4=2.000},{L5=3.500},{D5=10.500},{L6=10.700},{L7=7.000},{D6=11.000},{D7=7.500},{D8=8.000},{L8=1.590},{L9=1.900},{H1=1.100},{ROHR=4.000},{ROHR2=0.000},{VERS1=1},{L10=0.000},{R1=15.000},{L15=12.000},{L16=2.000},{L17=3.000},{L18=0.000},{D9=0.000},{L11=10.500},{L12=3.500},{L13=3.500},{H2=0.350},{N1=4.000},{SNL=0.000},{SND=0.000},{L14=32.500},{NH=17.000},{TL=9.000},{ND1=16.500},{ND2=10.700},{NL1=12.300},{NL2=12.300},{NCH=0.150},{RD1=16.000},{RD2=8.000},{HS=1/4\"}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir