{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_5_24_seal_french_imp/pn_af_90.prj},{NB=PN 16 AF 90},{DES=PN 16 AF 90},{DN=16},{S=10},{HS=5/8''},{G1=M 30 x 1.5},{NDM=30.000},{P=1.500},{PD=21.26},{L1=91},{L2=58},{S1=36},{L=67.600},{D1=21.000},{D2=25.000},{D3=23.500},{D4=12.500},{D5=15.500},{D6=17.000},{D7=21.000},{D8=0.000},{L22=9.900},{L3=7.000},{L4=8.000},{L5=4.000},{L6=2.500},{L7=12.100},{R=8.000},{LR=4.500},{DN1=16.600},{DN2=31.000},{DN3=21.300},{LNT=12.000},{LN1=21.000},{LN2=15.000},{DS1=28.000},{DS2=17.500},{R1=30.000},{L12=62.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAF90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAF90}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。