{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_7_60_inner/pn_ali_90.prj},{NB=PN 13 ALI 90},{DES=PN 13 ALI 90},{DN=12},{S=8},{HS=1/2''},{G1=M 22 x 1.5},{NDM=22.000},{P=1.500},{L1=85},{L11=50.500},{L2=54},{R=35.000},{S1=27},{L21=5.500},{L3=7.000},{L4=7.500},{L5=3.000},{L6=2.500},{L7=3.000},{D1=16.500},{D2=19.800},{D3=17.500},{D4=9.500},{D5=12.000},{D6=13.500},{D7=21.000},{D8=16.600},{DN1=13.300},{L=63.500},{LN1=24.500},{LN2=20.000},{LN3=7.500},{LN4=11.000},{DN2=22.500},{DN3=20.100},{DN4=24.000},{DN5=26.800},{DN52=23.500},{LN6=4.400},{L9=0.000},{D9=0.000},{DS1=0.000},{DS2=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNALI90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNALI90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.