{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_7_npt_con/pn_hn.prj},{NB=PN 25 HN 32},{DES=PN 25 HN 32},{DN=25},{S=16},{HS=1''},{G1=NPT 1.1/4'' -11.5},{NDM=1.66000},{L1=91.5},{S1=46},{L2=26.000},{L3=18.000},{L4=9.500},{L5=4.000},{L6=3.000},{L7=2.000},{LN=9.500},{D4=19.500},{D5=24.000},{D6=26.000},{D7=33.000},{D8=35.600},{DN1=26.000},{D3=30.000},{CTRL=1.000},{DS1=0.000},{DS2=0.000},{D9=0.000},{L9=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.