{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_8_banjos/2_3_2_8_1_metric_screws/pn_b.prj},{NB=PN 16 B 13},{DES=PN 16 B 13},{DN=16},{S=10},{HS=5/8\"},{D1=18.1},{L3=78.5},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=3.000},{L7=34.000},{L8=28.500},{L9=0.000},{D3=18.000},{D4=23.000},{D5=17.000},{D6=12.500},{D61=0.000},{D7=21.000},{D12=27.000},{D13=32.000},{R1=4.000},{R2=9.000},{H1=20.000},{H2=2.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.