{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_3_flanges/2_3_3_3_2_conn_6000/pa_500_sf6_45_a.prj},{NB=PA 532 SF 6 45 A (HD 500)},{DES=PA 532 SF 6 45 A},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{FS=1.1/4\"},{D=54.00},{H=10.4},{L1=191.0},{L2=41.5},{VERS=6},{L21=60.000},{L3=80.000},{L4=6.000},{L5=4.000},{L6=25.000},{L8=10.000},{L9=21.500},{DN1=31.800},{D1=31.000},{D2=35.000},{D3=31.300},{D4=45.000},{D5=36.000},{D6=44.450},{D7=44.000},{D8=33.000},{D9=25.000},{FL1=82.000},{FL2=4.700},{FD1=56.000},{FD2=46.800},{FD3=37.500},{FCH=0.500},{R=50.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500SF645A},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA500SF645A}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。