{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_4_metric_cylin/2_3_4_4_1_24_inner_cones/pa_700_hl_pa_700_hs.prj},{NB=PA 710 HL (HD 700)},{DES=PA 710 HL},{DN=10},{S=6},{HS=3/8''},{SER=Light},{G1=M 18 x 1.5},{NDM=18},{P=1.5},{PD=12},{L1=59.0},{S1=19},{L2=30.0},{L3=40.000},{L4=2.500},{L5=1.500},{L6=10.000},{L7=2.500},{L71=7.000},{L8=6.000},{L9=10.000},{OD=12.000},{D11=14.300},{D1=9.500},{DN1=10.100},{D2=13.500},{D3=10.500},{D4=16.000},{D6=10.000},{D9=7.000},{FL1=42.000},{FL2=1.500},{FD1=22.000},{FD2=18.000},{FD3=13.500},{FCH=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700HL},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA700HL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.