{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_8_un_unf_nut/2_3_4_8_2_74_inner_cones_o_ring/pa_700_aoj_45.prj},{NB=PA 720 AOJ 45 (HD 700)},{DES=PA 720 AOJ 45},{DN=19},{S=12},{NDM=1.0625},{L11=104},{L1=140.0},{L2=34.5},{R=65.000},{S1=32},{OR2=1.500},{VERS=1},{L21=45.000},{L3=62.000},{L4=4.000},{L5=3.500},{L6=6.000},{L7=5.500},{L8=9.000},{L9=18.000},{L10=3.000},{DN1=19.100},{D1=18.200},{D2=22.000},{D3=19.500},{D4=27.000},{D5=24.500},{D6=20.850},{D8=21.590},{D9=14.000},{FL1=62.000},{FL2=3.400},{FD1=40.000},{FD2=32.800},{FD3=24.000},{FCH=0.800},{H1=16.000},{NL=26.500},{NL1=4.500},{NL2=8.700},{NL3=12.200},{NL4=4.400},{ND1=27.300},{ND3=29.000},{ND4=31.800},{ND5=28.100},{HS=3/4\"},{G1=UN 1.1/16\" -12},{OR=19.00 x 1.50},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700AOJ45}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.